Bodenblech-Module, belüftet für TS, TS IT, SE zum Einsatz im Bodenrahmen der Netzwerkschränke. Der Einsatz erfolgt im Austausch gegen ein vorhandenes Bodenblech gleicher Tiefe.
- Artikel-Nr.:
- DK 7825360
- Produktbeschreibung
- Großer Lochanteil für passive Schrankbelüftung.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Filtermatte und Klettband
- Hinweis
- Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen
- Abmessung
- Tiefe: 237,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Breite: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,27 kg
- Bruttogewicht
- 1,6 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177234314
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Bodenblech-Modul, belüftet, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 600 mm, für TS, TS IT, SE, TX CableNet, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Einlegezettel
DK Bodenblech-Modul, belüftet,
Art.-Nr. 7825.360
Tiefe: 237,5 mm,
für Schrankbreite: 600 mm,
für TS, TS IT, SE, TX CableNet
Modulblech: Stahlblech, verzinkt
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Tiefe: 237,5 mm,
für Schrankbreite: 600 mm,
für TS, TS IT, SE, TX CableNet
Modulblech: Stahlblech, verzinkt
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei