Schiebeblech für VX, VX IT, VX SE

Artikel-Nr.: VX 8001243

Für einen variablen Ausgleich sowie eine flexible Öffnung im Bodenbereich. Kombinierbar mit Bodenblechen.

Artikel-Nr.:
VX 8001243
Produktbeschreibung
Für einen variablen Ausgleich im Bodenbereich.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Artikel-Nr.
Nur für eine Schrankhälfte
Abmessung
Breite: 540 mm
Tiefe: 115 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,82 kg
Bruttogewicht
0,92 kg
Zolltarifnummer
83024200
EAN
4028177950368
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Schiebeblech, Breite x Tiefe: 1200x115 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration