Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Edelstahl neue Ausführung

Artikel-Nr.: VX 8660050

Sockel-Eckstücke mit Front- und Rückblende. Große Öffnungen im Sockel-Eckstück für besten Zugang zur Verschraubungsstelle. Nahtlos anreihbar.

Artikel-Nr.:
VX 8660050
Material
Sockel-Eckstück: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Sockel-Blende vorne/hinten: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Abdeckkappen: ABS
Oberfläche
Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
4 Abdeckkappen
4 Sockel-Eckstücke
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Hinweis
Sockel-Blenden, seitlich sind zum Abschluss einer Sockel-Einheit notwendig und dienen zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander.
Die im Lieferumfang enthaltenen Abdeckkappen können bei Bedarf gegen Abdeckkappen, Edelstahl für Sockel-System VX, Edelstahl ausgetauscht werden.
Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems können nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems kombiniert werden
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX SE
TS
PC
Breite: = 600 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
3,992 kg
Bruttogewicht
3,998 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177037854
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, H 100 mm, für B: 600 mm, Edelstahl, 1.4301
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail