RiLineX Anreih-Set 3-polig in kurzer Ausführung, inklusive Berührungsschutzabdeckung. Dient zur Anreihung zweier Boards in kompakter Form. Ideal, wenn die Anreihung platzsparend innerhalb eines Schrankes erfolgen soll. Das Set wird ohne Schienenverbinder (9365003) geliefert, diese sind im Zubehör erhältlich.
- Artikel-Nr.:
- RX 9360103
- Nutzen
- Skalierbare Systemlängen mit Basismodulen
- Einfache Montage
- Skalierbare Bemessungsströme durch variable Sammelschienenquerschnitte
- Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis max. 65 kA
- Geeignet für Anwendungen im Bereich Wechselstrom bis 1000 V AC und Gleichstrom bis 1500 V DC
- Umfangreiches Systemzubehör
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 35745
- Lieferumfang
- Board Endelement links und rechts
Boardmodul Abdeckung
Boardmodul Bodenplatte
Inkl. Befestigungsmaterial - Polzahl
- 3-polig
- Passend für Artikel-Nr.
- 9365.003
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Abmessung
- Höhe: 240 mm
Tiefe: 77 mm - Normen
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandlast
- 18,431 MJ/m²
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Bruttogewicht
- 1,752 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,18
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997318
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeschreibung
- RiLineX Anreih-Set 3-polig in kurzer Ausführung, inklusive Berührungsschutzabdeckung. Dient zur Anreihung zweier Boards in kompakter Form. Ideal, wenn die Anreihung platzsparend innerhalb eines Schrankes erfolgen soll. Im Lieferumfang sind jeweils ein Endelement links und rechts sowie eine Bodenplatte, eine Abdeckung und Befestigungsmaterial enthalten. Das Set wird ohne Schienenverbinder geliefert, diese sind separat erhältlich.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX Anreih-Set für Basismodul (kurz)
Kurze Ausführung zur Boardanreihung innerhalb eines
Schrankes, inklusive Berührungsschutz mit Frontabdeckung
und Bodenplatte. Das Anreih-Set erfordert zusätzlich
die Schienenverbinder 9365.003.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Abmessungen: 105 mm x 246 mm x 49,2 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360103
Kurze Ausführung zur Boardanreihung innerhalb eines
Schrankes, inklusive Berührungsschutz mit Frontabdeckung
und Bodenplatte. Das Anreih-Set erfordert zusätzlich
die Schienenverbinder 9365.003.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Abmessungen: 105 mm x 246 mm x 49,2 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360103