RiLineX Anreih-Set für Basismodul

Artikel-Nr.: RX 9360104

RiLineX Anreih-Set 3-polig in langer Ausführung, zur Boardanreihung zwischen zwei angereihten VX Schränken (Feldanreihung). Ausführung inklusive Berührungsschutzabdeckung vorne und hinten. Das Set wird ohne Schienenverbinder (9365013) geliefert, diese sind im Zubehör erhältlich.

Artikel-Nr.:
RX 9360104
Nutzen
Skalierbare Systemlängen mit Basismodulen
Einfache Montage
Skalierbare Bemessungsströme durch variable Sammelschienenquerschnitte
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis max. 65 kA
Geeignet für Anwendungen im Bereich Wechselstrom bis 1000 V AC und Gleichstrom bis 1500 V DC
Umfangreiches Systemzubehör
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 35745
Lieferumfang
Board Endelement links und rechts
Boardmodul Abdeckung
Boardmodul Bodenplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Polzahl
3-polig
Passend für Artikel-Nr.
9365.013
9360.110
9360.120
9360.150
Abmessung
Höhe: 240 mm
Tiefe: 77 mm
Normen
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Brandlast
15,104 MJ/m²
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,46 kg
Bruttogewicht
1,481 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,06
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177997301
ETIM 9
EC002270
Produktbeschreibung
RiLineX Anreih-Set 3-polig in langer Ausführung, zur Boardanreihung zwischen zwei angereihten Schränken (Feldanreihung). Ausführung inklusive Berührungsschutzabdeckung vorne und hinten. Im Lieferumfang sind jeweils ein Endelement links und rechts sowie eine Bodenplatte, eine Abdeckung und Befestigungsmaterial enthalten. Das Set wird ohne Schienenverbinder geliefert, diese sind separat erhältlich.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
RiLineX Anreih-Set für Basismodul (lang)

Lange Ausführung zur Boardanreihung
von Schrank zu Schrank (Feldanreihung),
inklusive Berührungsschutz mit Frontabdeckung
und Bodenplatte. Das Anreih-Set erfordert zusätzlich
die Schienenverbinder 9365.003.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Abmessungen: 210 mm x 246 mm x 49,2 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360104