RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 250 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 105 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Ausführung für Leitungsabgang unten.
- Artikel-Nr.:
- RX 9360612
- Ausführung
- universal
- Nutzen
- Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board
- Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
RAL 35745 - Lieferumfang
- Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 8 kV
- Bemessungsspannung
- 690 V AC
600 V AC (UL) - Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1.000 V
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Polzahl
- 3-polig
- Leitungsabgang
- unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M8
- Querschnitt
- 15 mm²
6 mm² - Passend für Hersteller (Typ)
- Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads.
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Verlustleistung max.
- 10,5 W
- Frequenz der Grundschwingung
- 50...60 Hz
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -25 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Abmessung
- Breite: 109 mm
Höhe: 251,4 mm
Tiefe: 62,8 mm - Brandlast
- 8,086 MJ/m²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,472 kg
- Bruttogewicht
- 1,474 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,608
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,96
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997080
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeschreibung
- RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 250 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 105 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Ausführung für Leitungsabgang unten.
- Dokumentationen
- Auswahlhilfe
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX CB-Geräteadapter (Universal Fix)
CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen
Befestigung erfolgt über Schiebmuttern in
den beiden verstellbaren Tragschienen.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 250 A
Anschlussleiter: 90 mm²
Leitungsabgang: unten
Abmessungen: 108 mm x 251 mm x 51 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360612
CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen
Befestigung erfolgt über Schiebmuttern in
den beiden verstellbaren Tragschienen.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 250 A
Anschlussleiter: 90 mm²
Leitungsabgang: unten
Abmessungen: 108 mm x 251 mm x 51 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360612