RiLineX Reitersicherungselement für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Schmelzsicherung D 01 (mit Passring) und D 02 (E18). Mit elektronischer und optischer LED-Sicherungsüberwachung über Meldekontakte. Zum sicheren Kontaktieren der Sicherung besitzt das Gerät keine Schraubkappen, sondern Sicherungshalter, die im geöffneten Zustand abschließbar und im geschlossenem Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgt eine Zugfederklemme bis 16 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage uns verfügt über eine semi-automatische Schienenanpassung für 5 und 10 mm.
- Artikel-Nr.:
- RX 9360805
- Nutzen
- Sichere Kontaktierung der Sicherungseinsätze (ohne Schraubkappen)
- Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Optische LED-Sicherungsüberwachung
- Spannungsprüfung durch separate Öffnung
- Wartungsfreier Zugfederanschluss bis 16 mm²
- Vollständiger Berührungsschutz ohne weiteres Zubehör wie Schraubkappen
- Marktrelevante Produktänderungen
- (Sekundär)
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 35745
RAL 9005 - Lieferumfang
- 4 Reitersicherungselemente
12 Reduzierstücke für Sicherungen D 01 - Anschlussart (elektrisch)
- Zugfederklemme
- Bemessungsstrom max.
- 63 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V AC
- Leitungsabgang
- unten
- Polzahl
- 3-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Abmessung
- Breite: 35,8 mm
Höhe: 253,8 mm
Tiefe: 89,8 mm - Anschluss von Rundleitern
- 16 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Bemessungsspannung
- 400 V AC
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Normen
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1 000 V
- Verlustleistung max.
- 5,5 W
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
- 90 %
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Gebrauchskategorie
- AC-21B (400 V/100 A)
- Sicherungseinsätze
- D 02-E 18
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,796 kg
- Bruttogewicht
- 1,8 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,07
- Zolltarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Produktbeschreibung
- RiLineX Reitersicherungselement für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Schmelzsicherung D 01 (mit Passring) und D 02 (E18). Mit elektronischer und optischer LED-Sicherungsüberwachung über Meldekontakte. Zum sicheren Kontaktieren der Sicherung besitzt das Gerät keine Schraubkappen, sondern Sicherungshalter, die im geöffneten Zustand abschließbar und im geschlossenem Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgt eine Zugfederklemme bis 16 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage uns verfügt über eine semi-automatische Schienenanpassung für 5 und 10 mm.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX Reitersicherungselement (Typ D0 mit ESÜ)
Reitersicherungselement für die Aufnahme von
Schmelzsicherung der Größen D01 (mit Reduzierfeder)
und D02 (E18).
Sicherungseinsätze werden über ausschwenkbare Halter
eingesetzt, es sind keine Schraubkappen erforderlich.
Optische Sicherungsüberwachung mit LED.
Leiteranschluss über Zugfederklemmen.
Bemessungsspannung 400 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 63 A
Anschluss: 1,5 - 16 mm²
Leitungsabgang: unten
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Abmessungen: 36 mm x 254 mm x 90 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360805
Reitersicherungselement für die Aufnahme von
Schmelzsicherung der Größen D01 (mit Reduzierfeder)
und D02 (E18).
Sicherungseinsätze werden über ausschwenkbare Halter
eingesetzt, es sind keine Schraubkappen erforderlich.
Optische Sicherungsüberwachung mit LED.
Leiteranschluss über Zugfederklemmen.
Bemessungsspannung 400 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 63 A
Anschluss: 1,5 - 16 mm²
Leitungsabgang: unten
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Abmessungen: 36 mm x 254 mm x 90 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360805