RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 00 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 1,5 bis max. 95 mm². Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar. Inklusive elektronische Sicherungsüberwachung.
- Artikel-Nr.:
- RX 9362035
- Ausführung
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Für 60 mm Sammelschienensysteme - Nutzen
- Deckel: abschließbar und plombierbar
- Spannungsprüfung durch separate Öffnung
- Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
- Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
- Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert - Farbe
- RAL 9005
RAL 35745 - Lieferumfang
- Inkl. Anschlussstecker für elektrische Sicherungsüberwachung
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Sicherungseinsätze
- NH 00
- NH 000
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1 000 V
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V AC
- Für NH-Größe
- 00
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 106 mm
Höhe: 229,5 mm
Tiefe: 104,5 mm - Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...35 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Polzahl
- 3-polig
- Gebrauchskategorie
- AC-23B (400 V/160 A)
- AC-22B (500 V/160 A)
- AC-21B (690 V/160 A)
- AC-21B (800 V/63 A)
- AC-20B (1000 V/160 A)
- DC-22B (250 V/160 A)
- DC-21B (440 V/63 A)
- DC-20B (800 V/160 A)
- DC-20B (1000 V/160 A)
- Verschmutzungsgrad
- 3
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
- Ja
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandlast
- 16,6 MJ/m²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Verlustleistung max.
- 22 W
- Verlustleistung je Schmelzeinsatz (max.)
- 12 W
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,155 kg
- Bruttogewicht
- 1,175 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,409
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,86
- Zolltarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeschreibung
- RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 00 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 1,5 bis max. 95 mm². Kabelabgang individuell oben oder unten umrüstbar. Inklusive elektronische Sicherungsüberwachung.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 00 mit ESÜ)
NH-Sicherungslasttrenner für direkte Montage auf
60 mm Sammelschienensystemen.
Das Gerät ist werkzeuglos auf die Schienenstärken anpassbar.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 160 A
Leitungsanschluss: Rahmenklemme
Leitungsquerschnitt: 1,5 - 95 mm²
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 106 mm x 230 mm x 105 mm (BxHxT)
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9362035
NH-Sicherungslasttrenner für direkte Montage auf
60 mm Sammelschienensystemen.
Das Gerät ist werkzeuglos auf die Schienenstärken anpassbar.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 160 A
Leitungsanschluss: Rahmenklemme
Leitungsquerschnitt: 1,5 - 95 mm²
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 106 mm x 230 mm x 105 mm (BxHxT)
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9362035