RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9362423

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 000 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 1,5 bis max. 50 mm². Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung.

Artikel-Nr.:
RX 9362423
Ausführung
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Für 60 mm Sammelschienensysteme
Nutzen
Deckel: abschließbar und plombierbar
Spannungsprüfung durch separate Öffnung
Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Lieferumfang
Inkl. Anschlussstecker für elektrische Sicherungsüberwachung
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Leitungsabgang
unten
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Sicherungseinsätze
NH 000
Bemessungsisolationsspannung Ui
1 000 V
Bemessungsbetriebsspannung
690 V AC
Für NH-Größe
000
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 53 mm
Höhe: 301,1 mm
Tiefe: 103 mm
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...35 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Polzahl
3-polig
Gebrauchskategorie
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Verschmutzungsgrad
3
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Ja
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Brandlast
13,62 MJ/m²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig ohne Aderendhülse
1,5 ‐ 16 mm²
Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
1,5 ‐ 50 mm²
Verlustleistung max.
36 W
Verlustleistung je Schmelzeinsatz (max.)
9 W
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,96 kg
Bruttogewicht
0,985 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,404
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,54
Zolltarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeschreibung
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 000 für 60 mm Sammelschienensysteme. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Rahmenklemme für den Anschluss von Rundleitern min. 1,5 bis max. 50 mm². Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung.
Approbationen
CQC-CCC
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 000 mit ESÜ)

NH-Sicherungslasttrenner für direkte Montage auf
60 mm Sammelschienensystemen.
Das Gerät ist werkzeuglos auf die Schienenstärken anpassbar.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 125 A
Leitungsquerschnitt: 1,5 - 50 mm²
Leitungsanschluss: Rahmenklemme
Leitungsabgang: unten
Abmessungen: 53 mm x 212 mm x 103 mm (BxHxT)
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9362423