Kompaktes RiLineX Reitersicherungselement für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Zylindersicherung 10 x 38 mm mit optischer LED-Sicherungsüberwachung. Zum sicheren Kontaktieren der Zylindersicherungen verfügt das Gerät über spezielle Sicherungshalter, die im geöffnetem Zustand abschließbar und im geschlossenen Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgen Zugfederklemmen bis 6 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung für 5 und 10 mm.
- Artikel-Nr.:
- RX 9364022
- Nutzen
- Sichere Kontaktierung der Sicherungseinsätze (ohne Schraubkappen)
- Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Optische LED-Sicherungsüberwachung
- Spannungsprüfung durch separate Öffnung
- Wartungsfreier Zugfederanschluss bis 16 mm²
- Vollständiger Berührungsschutz ohne weiteres Zubehör wie Schraubkappen
- Marktrelevante Produktänderungen
- (Sekundär)
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 35745
RAL 9005 - Anschlussart (elektrisch)
- Zugfederklemme
- Bemessungsstrom max.
- 32 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V AC
- Leitungsabgang
- unten
- Polzahl
- 3-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Abmessung
- Breite: 17,8 mm
Höhe: 262,5 mm
Tiefe: 95 mm - Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Bemessungsspannung
- 400 V AC
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Normen
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 800 V
- Verlustleistung max.
- 3 W
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
- 90 %
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Gebrauchskategorie
- AC-20B (400 V/100 A)
- Sicherungseinsätze
- 10 x 38 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,008 kg
- Bruttogewicht
- 1,014 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,043
- Zolltarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Produktbeschreibung
- Kompaktes RiLineX Reitersicherungselement für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Zylindersicherung 10 x 38 mm mit optischer LED-Sicherungsüberwachung. Zum sicheren Kontaktieren der Zylindersicherungen verfügt das Gerät über spezielle Sicherungshalter, die im geöffnetem Zustand abschließbar und im geschlossenem Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgen Zugfederklemmen bis 16 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung für 5 und 10 mm.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX Reitersicherungselement (Typ 10x38)
Reitersicherungselement für die Aufnahme von
Zylindersicherungen der Größe 10 x 38 mm.
Sicherungseinsätze werden über frontseitigen Schieber
einzeln oder gemeinsam betätigt.
Optische Sicherungsüberwachung mit LED.
Leiteranschluss über Zugfederklemmen.
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 32 A
Anschluss: 1,5 - 16 mm²
Leitungsabgang: unten
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Abmessungen: 18 mm x 263 mm x 95 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9364022
Reitersicherungselement für die Aufnahme von
Zylindersicherungen der Größe 10 x 38 mm.
Sicherungseinsätze werden über frontseitigen Schieber
einzeln oder gemeinsam betätigt.
Optische Sicherungsüberwachung mit LED.
Leiteranschluss über Zugfederklemmen.
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 32 A
Anschluss: 1,5 - 16 mm²
Leitungsabgang: unten
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Abmessungen: 18 mm x 263 mm x 95 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9364022