Kompaktes RiLineX Reitersicherungselement für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Zylindersicherung 10 x 38 mm mit elektronischer und optischer LED-Sicherungsüberwachung über Meldekontakte. Zum sicheren Kontaktieren der Zylindersicherungen verfügt das Gerät über spezielle Sicherungshalter, die im geöffnetem Zustand abschließbar und im geschlossenen Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgen Zugfederklemmen bis 6 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung für 5 und 10 mm.
- Artikel-Nr.:
- RX 9364024
- Ausführung
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
- Nutzen
- Sichere Kontaktierung der Sicherungseinsätze (ohne Schraubkappen)
- Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Optische LED-Sicherungsüberwachung
- Spannungsprüfung durch separate Öffnung
- Wartungsfreier Zugfederanschluss bis 16 mm²
- Vollständiger Berührungsschutz ohne weiteres Zubehör wie Schraubkappen
- Marktrelevante Produktänderungen
- (Sekundär)
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 35745
RAL 9005 - Anschlussart (elektrisch)
- Zugfederklemme
- Bemessungsstrom max.
- 32 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V AC
- Hinweis
- Funktionalität der elektronischen Sicherungsüberwachung nur bei angeschlossener Last gegeben
- Leitungsabgang
- unten
- Polzahl
- 3-polig
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Abmessung
- Breite: 26,8 mm
Höhe: 262,5 mm
Tiefe: 95 mm - Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Anschluss von Rundleitern, feindrähtig mit Aderendhülse AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Bemessungsspannung
- 400 V AC
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Normen
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 725 V
- Verlustleistung max.
- 3 W
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Betriebs-Luftfeuchtigkeit max.
- 90 %
- Betriebstemperaturbereich
- -5 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Gebrauchskategorie
- AC-20B (400 V/100 A)
- Sicherungseinsätze
- 10 x 38 mm
- Brandlast
- 4,767 MJ/m²
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
- Ja
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Bruttogewicht
- 1,412 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,043
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,36
- Zolltarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Produktbeschreibung
- Kompaktes RiLineX Reitersicherungselement für 60 mm Sammelschienensysteme. Für Zylindersicherung 10 x 38 mm mit elektronischer und optischer LED-Sicherungsüberwachung über Meldekontakte. Zum sicheren Kontaktieren der Zylindersicherungen verfügt das Gerät über spezielle Sicherungshalter, die im geöffnetem Zustand abschließbar und im geschlossenen Zustand plombierbar sind. Für den erleichterten Leiteranschluss sorgen Zugfederklemmen bis 16 mm² im Winkel von 45°. Das Gerät eignet sich für eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung für 5 und 10 mm.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweis
RiLineX Reitersicherungselement (Typ 10x38 mit ESÜ)
Reitersicherungselement für die Aufnahme von
Zylindersicherungen der Größe 10 x 38 mm.
Sicherungseinsätze werden über frontseitigen Schieber
einzeln oder gemeinsam betätigt.
Optische Sicherungsüberwachung mit LED.
Leiteranschluss über Zugfederklemmen.
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 32 A
Anschluss: 1,5 - 16 mm²
Leitungsabgang: unten
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Abmessungen: 27 mm x 263 mm x 95 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9364022
Reitersicherungselement für die Aufnahme von
Zylindersicherungen der Größe 10 x 38 mm.
Sicherungseinsätze werden über frontseitigen Schieber
einzeln oder gemeinsam betätigt.
Optische Sicherungsüberwachung mit LED.
Leiteranschluss über Zugfederklemmen.
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 32 A
Anschluss: 1,5 - 16 mm²
Leitungsabgang: unten
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Abmessungen: 27 mm x 263 mm x 95 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9364022