RiLineX Anreihverbinder für Sammelschienen

Artikel-Nr.: RX 9365003

Kurzer Schienenverbinder für das Anreih-Set zur Verbindung von modularen RiLineX Boards. Zusätzlich wird das 3-polige Anreih-Set (9360103) benötigt.

Artikel-Nr.:
RX 9365003
Material
Oberteil: Stahlblech, verzinkt
Kontaktplatte: E-Cu, verzinnt
Nennstrom (max.)
780 A
Abmessung
Breite: 45 mm
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Normen
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,564 kg
Bruttogewicht
0,572 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,339
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,15
Zolltarifnummer
73269098
ETIM 9
EC002622
Produktbeschreibung
Kurzer Schienenverbinder für das Anreih-Set zur Verbindung von modularen RiLineX Boards. Zusätzlich wird das 3-polige Anreih-Set (9360103) benötigt. Für E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 45 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
RiLineX Anreihverbinder für Sammelschienen (kurz)

Kurzer Schienenverbinder für das Anreih-Set zur
Boardanreihung innerhalb eines Schrankes,
inkl. Berührungsschutz mit Frontabdeckung und Bodenplatte.
Der Anreihverbinder erfordert zusätzlich das
Anreih-Set 9360.103.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9365003