Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
- Artikel-Nr.:
- SV 9660235
- Einsatzgebiete
- Für Schränke ohne Dachblech sowie zum Austausch gegen das Seriendach anderer TS Schränke.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Aufbauhöhe
- 72 mm
- Passend für
- Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,924 kg
- Bruttogewicht
- 6,66 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177464940
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- SV Dachblech, BT: 600x600 mm, IP 2X, für TS, H: 72 mm, mit Belüftungsöffnung