Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschienen, Kombiwinkel und Anreihlaschen, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1.
- Artikel-Nr.:
- SV 9661050
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung von rechteckförmigen Sammelschienen von Schrank zu Schrank in Kombination mit PE/PEN-Kombiwinkel.
- Material
- E-Cu
- Passend für Sammelschienen
- Sammelschiene E-Cu mit integrierten Lochungen
- Abmessung
- Länge: 88 mm
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 40
Höhe: 10 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,6 kg
- Bruttogewicht
- 1,823 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,28
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177494695
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Anreihlasche, L: 88 mm, für E-Cu 40x10 mm
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis