Zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten, Abdeckung plombierbar.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666270
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Abdeckung: Polystyrol - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Höhe: 600 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 4
Max. Teilungseinheiten à 18 mm: 48 - Anzahl Tragschienen
- 4
- Anzahl Ausschnitte
- 4
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,35 kg
- Bruttogewicht
- 1,36 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676251
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeschreibung
- SV Reiheneinbaugeräte-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 4 HE (600 mm), 4 x 12 Teilungseinheiten
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen