Reiheneinbaugeräte-Modul

Artikel-Nr.: SV 9666280

Zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten, Abdeckung plombierbar.

Artikel-Nr.:
SV 9666280
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Abdeckung plombierbar.
Material
Abdeckung: Polystyrol
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Abdeckung: Polystyrol
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 150 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 1
Max. Teilungseinheiten à 18 mm: 24
Anzahl Tragschienen
1
Anzahl Ausschnitte
2
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,93 kg
Bruttogewicht
0,94 kg
Zolltarifnummer
85369001
EAN
4028177676268
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeschreibung
SV Reiheneinbaugeräte-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 1 HE (150 mm), 2 x 12 Teilungseinheiten
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Weitere Anleitungen