Zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten, Abdeckung plombierbar.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666300
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von Reiheneinbaugeräten. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Abdeckung: Polystyrol - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 450 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Max. Teilungseinheiten à 18 mm: 72 - Anzahl Tragschienen
- 3
- Anzahl Ausschnitte
- 6
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,03 kg
- Bruttogewicht
- 2,04 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676299
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeschreibung
- SV Reiheneinbaugeräte-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm), 6 x 12 Teilungseinheiten
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen