Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau, Abdeckung plombierbar.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666390
- Produktbeschreibung
- Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Traverse: Stahlblech - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Bei Einsatz der NH-Sicherungslasttrenner 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) oder 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) ist die Trennertraverse 9666.420 und das Berührungsschutz-Modul 9666.060 als Moduleinheit zu verwenden
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 300 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2 - Für Baugröße
- 4 x Gr. 00
- Passend für Artikel-Nr.
- 9344.000
- 9344.010
- 9344.020
- 9344.030
- 9344.040
- 9344.050
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,59 kg
- Bruttogewicht
- 1,6 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676350
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeschreibung
- SV NH-Sicherungslasttrenner-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 2 HE (300 mm), für 4 x Gr. 00
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen