Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2/3 für Montageplattenaufbau.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666420
- Produktbeschreibung
- Geeignet zur Aufnahme der NH-Sicherungslasttrenner für Montageplattenaufbau.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Bei Einsatz der Trennertraverse wird zusätzlich das Berührungsschutz-Modul 9666.060 benötigt
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 450 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3 - Passend für Artikel-Nr.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 9344.310
- 9344.330
- 9344.350
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Bruttogewicht
- 1,66 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679917
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Trennertraverse (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm), für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2/3
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen