Blindabdeckung für NH-Sicherungslasttrenner-Modul

Artikel-Nr.: SV 9666665

Zum Verschließen von nicht benötigten Ausschnitten.

Artikel-Nr.:
SV 9666665
Produktbeschreibung
Zum Verschließen von nicht benötigten Ausschnitten (Baugröße 00).
Material
PVC
Farbe
RAL 7035
Abmessung
Breite: 117 mm
Passend für Artikel-Nr.
9666.380
9666.390
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,085 kg
Bruttogewicht
0,086 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177676558
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Blindabdeckung (ISV), B: 117 mm
Dokumentationen
Weitere Anleitungen