Für die Kabelführung.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666670
- Produktbeschreibung
- Zum werkzeuglosen Anbau an die Tragschiene 35 x 15 mm für die Kabeleinführung auf der Rückseite der Gerätetragschienen-Module.
- Material
- Polyamid
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Bruttogewicht
- 0,086 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676572
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- SV Verdrahtungsöse (ISV)
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen