Als oberer Abschluss bei Verwendung von Teiltüren.
- Artikel-Nr.:
- SV 9672324
- Produktbeschreibung
- Als oberer Abschluss der modularen Frontgestaltung bei Verwendung von Teiltüren. Die Frontblenden können von außen durch Lösen der Schrauben abgenommen werden. Der zur Montage erforderliche Trennsteg ist im Lieferumfang der angebrachten Teiltüren enthalten.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Höhe Frontblende oben
- 300 mm
- Passend für
- Breite: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,357 kg
- Bruttogewicht
- 2,557 kg
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177697362
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeschreibung
- SV Frontblende, für TS, oben, BH: 400x300 mm, Schutzart IP 54
- Dokumentationen
- Anleitung