Sammelschienenhalter für Stabilisatorschiene

Artikel-Nr.: SV 9676020

Für den Aufbau von Sammelschienensystemen aus Flachkupferschienen mit erhöhter Kurzschlussfestigkeit.

Artikel-Nr.:
SV 9676020
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 9005
Anzahl Schienen pro Leiter (max.)
4
Anzahl Schienen pro Leiter Fußnote
Bei Einsatz von nur 1, 2 oder 3 Schienen sind die freien Schienenplätze mit Füllstücken zu schließen
Passend für Sammelschienensystem
Flat-PLS 60
Passend für Sammelschienen
Flachkupferschienen
Querschnitt
60 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,699 kg
Bruttogewicht
0,72 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177600881
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, Flat-PLS 60, für Sammelschiene BH: 40-60x10 mm, (Stabilisatorschiene)
Approbationen
ABS
DNV
Lloyds Register
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail