Längsverbinder

Artikel-Nr.: SV 9676641

Zur bohrungslosen Verbindung von Flat-PLS Sammelschienensystemen.

Artikel-Nr.:
SV 9676641
Einsatzgebiete
Zur bohrungslosen Verbindung von Flat-PLS Sammelschienensystemen.
Material
E-Cu
Schienen je Leiter
3
4
Passend für Sammelschienensystem
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,46 kg
Bruttogewicht
2,46 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
2,61
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177625655
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Längsverbinder, für Sammelschiene B: 40-100 mm, (für 3 oder 4 Teilleiter je Leiter)
Approbationen
ABS
CSA + CSAus
DNV
Lloyds Register
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail