Energiespeicher-Schrank VX ESS

Artikel-Nr.: SV 9690041

Schrankrahmen mit Dachblech, perforierter Tür und Rückwand. Mit flexiblem Innenausbau. Optimal geeignet für einen effizienten und modularen Energiespeicher-Ausbau mit Gleitschienen.

Artikel-Nr.: 4177000

Montageschiene 23 x 23 mm für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: 2092200

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Artikel-Nr.: 4157000

Schiebemutter

Artikel-Nr.:
SV 9690041
Ausführung
Mit flexiblem Innenausbau
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dachblech: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 1,5 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür und Rückwand, gelocht
Dachblech
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
68,1 kg
Bruttogewicht
72,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
216,29 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177044296
ETIM 9
EC000261
Produktbeschreibung
VX ESS Energiespeicher-Schrank BHT: 600x2000x800 mm, mit Tür, Rückwand, Innenausbau
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Energiespeicher-Schrank 600x2000x800 mm, mit flexiblem Innenausbau

Ausführung:
Schrankrahmen mit Dach, Innenausbausystem, perforierter
Tür und Rückwand

Schrankrahmen:
Metrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus
geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung
im durchgängigen Maßraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutz-
artgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil.
Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der
PU-Schaum-Dichtung. Umlaufend gleiche Profile mit
zwei Montageebenen.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern
und metrische Schrauben bis M8.
Nach allen Seiten anreihbar.
Belastbar bis 15.000 N (Schrankrahmen) und bis
10.000 N (Innenausbausystem bestehend aus Profil-
schienen und Quertraversen mit Montagewinkeln)

Tür:
Perforiert, mit 85 % freier Belüftungsfläche.
Mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung, mit herausnehmbaren
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im Maßraster von 25 mm und
integrierten Hammerkopfausschnitten für Kabelabfangung.
Mit Stangenverschluss vierfach verriegelt.
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere mit
angeschraubten Anschlägen, Türanschlag wechselbar, mit
unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130°
ohne Nacharbeit nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 17 mm.

Dach:
Mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung.
Angeschraubt und abnehmbar.

Rückwand:
Perforiert, mit 85 % freier Belüftungsfläche.
Mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung und Positionierhilfe.
Angeschraubt und abnehmbar.

Flachteile:
Rückwand und Dachblech sind leitend mit dem Schrankrahmen
verbunden (automatischer Potenzialausgleich) nach DIN 62208
und vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung von Erdungs-
bändern.

Zubehör:
Seitenwände, Bodenbleche, Gleitschienen und Sockel sind
separat als Zubehör verfügbar.

QR Code:
Gedruckter QR Code auf Tür, Dach, Rückwand und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum einfachen Abruf
relevanter Produkt-Informationen und - Dokumentationen
sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile.

Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Rückwand: Stahlblech 1,5 mm, perforiert
Tür: Stahlblech 1,5 mm, perforiert

Oberflächenausführung:
Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz
und zur Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung
in RAL 7035, Struktur pulverbeschichtet.

Material Innenausbau:
Quertraverse: Stahlblech 3 mm, verzinkt
Montagewinkel: Stahlblech 3 mm, verzinkt
Profilschiene: Stahlblech 2 mm, verzinkt

Schutzklasse:
Schutzart nach IEC 60529 (mit montierten Seitenwänden oder
in abgedichteter Anreihung, mit Bodenblechen): IP 20

Schlagschutz nach IEC 62262 (mit montierten Seitenwänden):
IK08

Abmessung (B x H x T):
600x2000x800 mm

Fabrikat: Rittal
oder gleichwertig