Zur Aufnahme von z. B. Blockbatterien.
- Artikel-Nr.:
- SV 9692021
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von z. B. Blockbatterien. Die Montage erfolgt am vertikalen Schrankprofil.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit statisch
- 200 kg
2 000 N - Abmessung
- Höhe: 24,5 mm
- Aufstellfläche
- Breite: 509 mm
Tiefe: 714 mm - Passend für
- Breite: 600 mm
Tiefe: 800 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 9690.021
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9,1 kg
- Bruttogewicht
- 9,34 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,08 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177045965
- Produktbeschreibung
- VX ESS Geräteboden, Schwerlast, BT: 600x800 mm
- Dokumentationen
- Anleitung