Doppelwandiges Gehäuse für Außenaufstellung aus Aluminium mit Widerstandsklasse RC 2.
- Artikel-Nr.:
- CS 9751912
- Produktbeschreibung
- 2-türiges, doppelwandiges Gehäuse für Außenaufstellung aus Aluminium mit Widerstandsklasse RC 2. Inkl. Kabelrangiersockel. Vorbereitet zur Aufnahme von Kombischienen 19"/ETSI sowie einem Direct Air Cooling System (DAC).
- Material
- Gehäuse, Dach, Tür(en), Bodenblech: Aluminium, AlMg3, 2,0 mm
Montageplatte(n): Aluminium, AlMg3, 3,0 mm
Halteschiene: Edelstahl 1.4016 (AISI 430) - Oberfläche
- Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Wetterschutzdach mit Belüftung, vorbereitet zur Montage eines Direct Air Cooling Systems (DAC)
Türarretierung mittels mechanischen Aufsteller (ca. 155°)
Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Kabelrangiersockel, rundum beplankt
Flanschplatten
Bodenblech
Inkl. 2 Montageplatten
Eingeschraubter Mittelsteg - Abmessung
- Breite: 1.300 mm
Höhe: 1.050 mm
Tiefe: 500 mm - Abmessungen
- Gesamthöhe: 1.600 mm
Regendach Höhe: 130 mm
Höhe Sockel: 400 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm - Anzahl Türen
- 2
- Türöffnungswinkel
- ca. 155°
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Verschluss-System mit Einfach- und Doppelschließzylinder
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: BJ20027 - Flanschplatte
- Größe: 2
Anzahl: 3 - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 115 kg
- Bruttogewicht
- 135 kg
- EAN
- 4028177980853
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeschreibung
- CS Multifunktionsgehäuse MFG 12, 2-türig, doppelwandig, BHT 1300x1600x500 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
Outdoor MFG 12 Multifunktionsgehäuse
Baureihe Rittal MFG 12
Gehäusesystem doppelwandig zur Außenaufstellung,
bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Kabelrangiersockel.
Gehäuse aus 2 mm Aluminium gekantet und geschweißt.
Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester.
Innenausbau mit 2 Montageplatten.
Optional mit 19“ oder ETSI Ausbau aus Edelstahl
Zweitüriges Gehäuse, asymmetrische Türen mit eingeschäumter
PU-Dichtung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff,
mit Einfach- und Doppelschließzylinder BJ20027.
Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 170° Scharnieren
und Türfeststeller 155°. Boden mit Bodenblech und 3
Flanschplatten. Kabelrangiersockel, aus Aluminium,
mit verschraubten Sockelblenden, 400mm hoch.
Wetterschutzdach, 127 mm hoch mit Kiemen.
Dachblech, vorbereitet zur zur Aufnahme eines
Luft / Luft Wärmetauschers oder eines DAC Systems.
Transportösen auf dem Innendach, vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Innenausbau mit Teilmontageplatten, zölligen und metrischen
Profilschienen und Schienensystemen möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
RAL 7035 Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 1300x 1600 x 500 mm
Gesamthöhe 1600 mm, inkl. Kabelrangiersockel und Regendach
Höhe Sockel: 400 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529, WK2 nach EN V 1630
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor MFG12 oder gleichwertig
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Baureihe Rittal MFG 12
Gehäusesystem doppelwandig zur Außenaufstellung,
bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Kabelrangiersockel.
Gehäuse aus 2 mm Aluminium gekantet und geschweißt.
Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester.
Innenausbau mit 2 Montageplatten.
Optional mit 19“ oder ETSI Ausbau aus Edelstahl
Zweitüriges Gehäuse, asymmetrische Türen mit eingeschäumter
PU-Dichtung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff,
mit Einfach- und Doppelschließzylinder BJ20027.
Tür mit innen liegenden, unverlierbaren 170° Scharnieren
und Türfeststeller 155°. Boden mit Bodenblech und 3
Flanschplatten. Kabelrangiersockel, aus Aluminium,
mit verschraubten Sockelblenden, 400mm hoch.
Wetterschutzdach, 127 mm hoch mit Kiemen.
Dachblech, vorbereitet zur zur Aufnahme eines
Luft / Luft Wärmetauschers oder eines DAC Systems.
Transportösen auf dem Innendach, vom Wetterschutzdach
verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.
Innenausbau mit Teilmontageplatten, zölligen und metrischen
Profilschienen und Schienensystemen möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
RAL 7035 Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 1300x 1600 x 500 mm
Gesamthöhe 1600 mm, inkl. Kabelrangiersockel und Regendach
Höhe Sockel: 400 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529, WK2 nach EN V 1630
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor MFG12 oder gleichwertig
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG