CS Toptec, anreihbar

Artikel-Nr.: CS 9782828

Anreihbares, doppelwandiges Outdoorgehäuse mit 100 mm Sockel, Tür, Rückwand und nahtlos anreihbarem Wetterschutzdach. Der komplette Schrankrahmen steht für einen effizienten und flexiblen Innenausbau zur Verfügung. Das Gehäuse ist für den Einbau eines Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor vorbereitet.

Artikel-Nr.:
CS 9782828
Ausführung
für Anreihung
Mit Ausbruch für Outdoorklimagerät 2 - 5 kW
Material
Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3
Regendach: Aluminium
Oberfläche
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Anreihbares, doppelwandiges Outdoorgehäuse
Schrankrahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen
Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Rückwand
Regendach
Sockel mit verschraubten Flanschplatten und verschraubten Blenden vorne und hinten
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm
Abmessungen
Gesamthöhe: 2.145 mm
Regendach Höhe: 45 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Anzahl Türen
1
Verschluss
Ausführung Verschluss: 4-Punkt-Verriegelung
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: BJ20027
Flanschplatte
Größe: 2
Anzahl: 2
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Schutzart NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK-Code
IK10
Hinweis
Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet (Außenwand auf Innenwand)
Für den Aufbau eines Einzelschranks werden die Seitenwände für CS Toptec, anreihbar benötigt
Hinweis zur Artikel-Nr.
Zum Verschließen des Ausbruchs wird ein Klimagerät benötigt
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
82 kg
Bruttogewicht
92 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177986152
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
CS Toptec, anreihbar, BHT: 800x2000x800 mm, mit Ausbruch für Outdoor-Klimagerät 2 - 5 kW
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Outdoorgehäuse Toptec, anreihbar

Toptec-Outdoorgehäuse Eintürig, doppelwandig
Mit Ausschnitt für Blue e+ Outdoor Kühlgeräte 2-5 kW
Vermeidung von Luftkurzschlüssen in der Doppelwand.
Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig
überstehendem Schutzdach. Rückwand und
Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette
TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zu Verfügung.
Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
TS 8 Rahmen mit 25 mm Systemlochung in
Dach- und Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit
2 Befestigungsebenen
Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und
Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Rückwand
Schutzdach
Sockel mit verschraubten Flanschplatten und verschraubten
Blenden vorne und hinten
Tür:
mit 4-Punkt-Verschluss und Schwenkhebelgriff mit
C83N Profilhalbzylinder mit der Schließung BJ20027
Flachteile:
Dach, Tür, Rückwand, Bodenbleche
(2 Flanschplatten, Größe: 340x150 mm)
im Lieferumfang enthalten.
Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet
(Außenwand auf Innenwand).
Zubehör: Seitenwände, Anreih-Kit, AX Flanschplatten
Adapterschiene für VX Kompatibilität, Schwenkrahmen VX
Material:
Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3
Schutzdach: Aluminium
Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Außenflächen in RAL 7035 Struktur Outdoor
pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529: IP 55
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10
Abmessungen (B x H x T): 800x2000x800 mm