Mini-Komfortgriff AX

Artikel-Nr.: AX 1485600

Der entriegelte Griff wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Artikel-Nr.:
AX 1485600
Ausführung
Für Verschluss-Einsätze und Profilhalbzylinder
Produktbeschreibung
Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt. Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylinder und Verschluss-Einsätze (nach DIN 18 252). Ausführung ASSA und KESO/KABA vorbereitet für Profilhalbzylinder.
Material
Zink-Druckguss
Kunststoff
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung A, den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge von 40 mm
Passend für Gehäusetyp
AX Kunststoff
Type rating nach UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,33 kg
Bruttogewicht
0,346 kg
Zolltarifnummer
83024110
EAN
4028177952836
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeschreibung
AX Mini-Komfortgriff, für AX Kunststoff, für Verschluss-Einsätze oder Profilhalbzylinder
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel

AX. Perfektion mit System.

Der Kompakt-Schaltschrank AX bietet flexible Innenausbaumöglichkeiten durch einfache Montage des Rittal Systemzubehörs ohne Bohren.