Transportösen für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: SZ 4568000

Für den Krantransport der Schaltschränke, sofern nicht bereits im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.:
SZ 4568000
Produktbeschreibung
Für den Krantransport der Schaltschränke, sofern nicht bereits im Lieferumfang enthalten.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt C 15 E
Lieferumfang
4 Transportösen
4 Fächerscheiben A 12.5
Abmessung
Gewinde: M12
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,512 kg
Bruttogewicht
0,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177103122
ETIM 9
EC002367
ETIM 8
EC002367
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeschreibung
SZ Transportöse, für VX, TS, SE, Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel