Konventionelle Türarretierungen können im Gefahrfall den Fluchtweg versperren. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180°-Scharnieren wird somit sichergestellt, dass keine Fluchtwege im Gefahrfall durch arretierte Türen versperrt sein können.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4583500
- Produktbeschreibung
- Konventionelle Türarretierungen können im Gefahrfall den Fluchtweg versperren. Die Arretierung löst bei Druck selbsttätig aus und gibt die Tür in beide Richtungen frei. In Verbindung mit 180° Scharnieren wird somit sichergestellt, dass keine Fluchtwege im Gefahrfall durch arretierte Türen versperrt sein können.
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- PC
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Bruttogewicht
- 0,375 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177576322
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Türarretierung für Fluchtwege, für TS, SE, PC
- Dokumentationen
- Anleitung