Um Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten auszugleichen. Befestigungsgewinde M12. Wahlweise mit Innensechskant zur Verstellung von der Schrankinnenseite.
- Artikel-Nr.:
- PS 4612000
- Ausführung
- ohne Innensechskant
- Nutzen
- Um Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten auszugleichen
- Material
- Stahlblech
- Montagehinweis
- Bei Montage am VX Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt
- Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
- 3 000 N
- Abmessung
- Gewinde: M12 x 40
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+
TX CableNet - Nivellierbereich
- 18 ‐ 43 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,212 kg
- Bruttogewicht
- 0,229 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177105492
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- PS Nivellierfuß, für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, Verstellhöhe 18-43 mm, mit Gewinde M12
PS Nivellierfuß,
Art.-Nr. 4612000
für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet
Verstellhöhe 18-43 mm,
mit Gewinde M12
für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet
Verstellhöhe 18-43 mm,
mit Gewinde M12