Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. Mit Systemlochung an drei Seiten.
- Artikel-Nr.:
- SZ 5001053
- Produktbeschreibung
- Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. Mit Systemlochung an drei Seiten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 1 110 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Einbaumöglichkeiten in den Schranksystemen TP und Kompakt-Schaltschrank HD. Diese finden Sie in der jeweiligen Montageanleitung.
- Passend für
- Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD
TP - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 3,268 kg
- Bruttogewicht
- 3,58 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177479616
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SZ Schiene für Innenausbau, für TP, HD, L: 1110 mm