Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.
- Artikel-Nr.:
- TS 8612130
- Ausführung
- Für die äußere Montageebene
- Produktbeschreibung
- Für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die Lochung einhängen und sichern.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Länge
- 240 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil an der inneren Montageebene, umlaufend höhenversetzt
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
- In TP über Schiene für Innenausbau: in Breite, für innere Montageebene
- Als Einbausatz für Geräteböden in TS, VX SE, einfach einhängen und sichern
- Montagehinweis
- Beim Einbau in TP wird die Schiene für Innenausbau benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: VX SE
TP
PC
IW
Breite/Tiefe: 300 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,88 kg
- Bruttogewicht
- 1,091 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177500327
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS System-Chassis 17 x 73 mm, für äußere Montageebene: B/T: 300 mm, L: 240 mm