Die Alternative zum TS System-Chassis 17 x 73 mm, mit Lochung für Käfig-/Einsteckmutter anstelle der Schlitzlochung oben und unten. Einfach einhängen und sichern.
- Artikel-Nr.:
- TS 8612550
- Produktbeschreibung
- Die Alternative zum TS System-Chassis 17 x 73 mm, mit Lochung für Käfig-/Einsteckmutter anstelle der Schlitzlochung oben und unten. Einfach einhängen und sichern.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil
- Passend für
- Gehäusetyp: die innere Montageebene
Breite/Tiefe: 500 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2,084 kg
- Bruttogewicht
- 2,283 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177236264
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS System-Chassis 23 x 73 mm, für innere Montageebene: B/T: 500 mm