Direkt an den Innenflächen montiert (z. B. Dach) werden schwere Aufbauten abgestützt. Seitlich oder hinten montiert kann der Schrank damit sicher zur Maschine verschraubt werden.
- Artikel-Nr.:
- TS 8612680
- Ausführung
- für die innere Montageebene
- Produktbeschreibung
- Direkt an den Innenflächen montiert (z. B. Dach) werden schwere Aufbauten abgestützt. Seitlich oder hinten montiert kann der Schrank damit sicher zur Maschine verschraubt werden. Das Doppelprofil mit 11 Lochreihen bietet viele zusätzliche Möglichkeiten für den Innenausbau.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen und horizontalen TS, VX SE Schrankprofil
- Passend für
- Gehäusetyp: die innere Montageebene
Breite/Tiefe: 800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,638 kg
- Bruttogewicht
- 3,837 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177267077
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Montage-Chassis 45 x 88 mm, für innere Montageebene: für BT: 800 mm
- Dokumentationen
- Anleitung