Flexibel positionierbar und umlaufend an der Anreihstelle montierbar. Zur schnellen und sicheren Montage, wahlweise von vorne oder von der Seite.
- Artikel-Nr.:
- VX 8617500
- Nutzen
- Schnelle und sichere Montage, wahlweise von vorne oder von der Seite
- Umlaufend an der Anreihstelle montierbar
- Flexibel positionierbar, dadurch sind Kollisionen mit Einbauten vermeidbar
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Anreihlasche, innen
Anreihdichtung
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- 1 VE ist ausreichend für eine Anreihstelle
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX IT - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 1,38 kg
- Bruttogewicht
- 1,44 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177919327
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- VX Anreihlasche, innen
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA