Maritime Industrie

Komplette Lösungen für raue Umweltbedingungen

Auf hoher See kann es ganz schön rau zugehen. Technische Systeme, die in der maritimen Industrie eingesetzt werden, müssen deshalb besonders gut gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen oder heftige Vibrationen geschützt werden. Auch unter diesen schwierigen Bedingungen müssen sensible nautische Anlagen etwa auf Fracht- oder Passagierschiffen jederzeit betriebssicher sein. Komplette Systemlösungen für besondere Umweltanforderungen berücksichtigen diese besonderen Rahmenbedingungen und werden dem speziellen Bedarf der maritimen Industrie gerecht.

IT-Systeme, die Sie auf Kurs halten

Windstärke 12, die Stabilisationssysteme laufen auf Hochtouren, um durch Einsatz einiger Zehntausend PS Maschinenleistung die 4000 an Bord geladenen Container möglichst ruhig zu halten. So sehen die Einsatzbedingungen in der maritimen Industrie aus. Gesteuert werden solche und viele weitere nautische Anlagen an Bord von Fracht- und Passagierschiffen heute selbstverständlich durch IT-Systeme. Hinzu kommen spezifische nautische Systeme wie Navigationsgeräte, Seefunkanlagen, Peilgeräte und Satellitentelefone, die Haupt- und Notschalttafeln auf der Brücke, Motorstarter und beispielsweise auch Beleuchtungssysteme. Auf Passagierschiffen müssen Sicherheitseinrichtungen, aber auch die technischen Lösungen für Annehmlichkeiten während der Reise jederzeit zuverlässig funktionieren. Dabei sind ihre Einsatzbedingungen um einiges härter als in einem klimatisierten Rechenzentrum an Land.

Diesen besonderen Umweltanforderungen müssen alle Komponenten gerecht werden: die Installation der Systeme in Gehäusen und IT-Racks, ihre Stromversorgung und Absicherung sowie die Klimatisierung.

Auch an Land braucht maritime Logistik robuste Lösungen

Aber nicht nur Containerschiffe und Luxusliner, sondern zum Beispiel auch die Be- und Entladesysteme in Frachthäfen und die angebundenen Transport- und Ladungsumschlagsysteme müssen auf maximale Zuverlässigkeit und raue Einsatzbedingungen ausgelegt sein. Selbst das Rechenzentrum einer Hafenverwaltung oder die Check-in-Systeme eines Passagierterminals sollten höheren Belastungen genügen als IT-Lösungen für weniger anspruchsvolle Umgebungen. Systeme und Lösungen, die mit der Nautik-Branche kompatibel sind, gewährleisten die geforderte hohe Betriebssicherheit jederzeit auch unter den schwierigen Bedingungen der internationalen Schifffahrt.

Rittal Lösungen – mit allen Wassern gewaschen

Rittal bietet Gehäusesysteme in verschiedenen Größen, Bauformen und Oberflächenbeschichtungen, die auch bei rauer See und Belastung durch Temperatur und Feuchtigkeit für die sichere Unterbringung von Steuerungen und Schaltanlagen inklusive bedarfsgerechter Klimatisierungslösungen sorgen. Dass Systeme diesen besonderen Bedingungen genügen, belegen sie mit den für den maritimen Bereich geforderten internationalen Approbationen und Zulassungen – unter anderem Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register und American Bureau of Shipping. Unsere Produkte und Lösungen kommen unter anderem in den Bereichen Passagierverwaltung, Entertainment und Kommunikation über sichere Energieversorgung für Schiffsbetriebsanlagen wie Motorstarter, Beleuchtung, Ballastwasser-Management, Treibstoffsysteme oder Abfallsysteme bis hin zur Schiffsführung und -automatisierung etwa mit Lösungen in den Bereichen Navigation und Ortung, Leitstand im Maschinenkontrollraum sowie Energieerfassung und Auswertung zum Einsatz.

Rittal Gehäuselösungen sind in Stahlblech, Aluminium-Zink, Kunststoff oder Edelstahl gefertigt. Extrem widerstandsfähige Oberflächenbeschichtungen gewährleisten dauerhafte Sicherheit und Funktion sensibler Elektronik.

IT Security

Sicherheitslösungen für kritische IT-Infrastruktur

Die IT funktioniert perfekt, die Produktion läuft störungsfrei. Hier ist optimale IT Security am Werk.

Schaltschränke

Schranksysteme

Die Anreih-Schranksysteme verfügen über abnehmbare Seiten- und Rückwände sowie ein Dach. Das vollsymmetrische Rahmenprofil ermöglicht eine einfache und durchgängige Anreihtechnik für alle Anwendungsfälle. Die...