Meilenstein für die Stromverteilung im Außenbereich

Systemneuheit CS Toptec Ri4Power – das geprüfte Outdoor-Stromverteilungssystem

Rittal ist Synonym für beste Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Schaltschrankbau. So auch im Outdoor-Segment. Maximaler Schutz der elektrischen und elektrotechnischen Komponenten unter rauen Bedingungen ist unser Ziel. Mit dem neuen CS Toptec Ri4Power System bietet Rittal Österreich seinen Kunden eine optimale Lösung für den Infrastrukturausbau von Ladeinfrastruktur, Photovoltaik-Anlagen, Energiespeicheranbindungen sowie sämtlichen anderen Outdoor-basierten Anwendungen im Energiebereich.

Die Neuheit wurde vom Team der österreichischen Business Unit Energy & Power Solutions unter der Leitung von Christoph Unger entwickelt.

Das CS Toptec Ri4Power System basiert auf dem Rittal VX25 Ri4Power Schalt- und Energieverteilanlagensystem mit einer Hauptsammelschiene von 4 x 50 x 10 mm und einem Schienenabstand von 185 mm. Die Besonderheit des Systems ist die Kombination aus Belüftung mittels Filterlüfter und der Möglichkeit zur Aufstellung im Outdoorbereich. 
 
Die erforderlichen Prüfungen gemäß OVE EN IEC 61439 Teil 1 und Teil 2 wurden erfolgreich in einem unabhängigen Prüflabor (AIT – Austrian Institute of Technology) durchgeführt.
Für hohe Leistungsanforderungen im Ladepark: Das CS Toptec Ri4Power System vereint robuste Gehäusetechnik, Klimatisierung und Stromverteilung für den sicheren Outdoor-Einsatz.

Die Vorteile des CS Toptec Ri4Power Systems

Das robuste CS Toptec Outdoor-Gehäuse ermöglicht eine sichere Stromverteilung direkt im Umfeld von Energieanwendungen und macht das System zur optimalen Lösung für den anspruchsvollen Outdoor-Einsatz.
  • Platzsparende Bauweise mit unabhängiger Systemprüfung.
  • Flexible Erweiterbarkeit durch anreihbare CS Toptec Gehäusesysteme.
  • Variantenvielfalt durch den Einsatz von Leistungsschaltern (ACB) von Siemens oder Schneider Electric.
  • Geprüft für Anwendungen bis 400 V AC und 800 V AC.
  • Flexible Integration von Wandlerlaschen sowohl vor als auch hinter dem Leistungsschalter.
  • EPLAN Pro Panel bringt den digitalen Zwilling in die Energieverteilung und unterstützt ein effizientes Engineering von Schaltanlagen. Die Feldtypen CS Toptec Ri4Power lassen sich effizient planen.

Weitere Details zum System

Kabelanschluss ACB-Feld und Kabelabgänge

Die Einspeisung erfolgt von unten über die Maxi PLS Treppe. Diese konstruktive, sichere Lösung bietet ausreichend Platz für die Zuleitung. Die Anordnung der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten im Abgangsfeld gewährleistet genügend Raum für den Kabelanschluss. Abgänge mit Kompaktleistungsschalter sind über den geprüften Adapter alternativ möglich.

PE-Schiene und N-Schiene

Beide werden durch stehende Montage im unteren Bereich des Rahmens platzsparend untergebracht. Dieser geprüfte Aufbau gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit und Funktionalität.

Geprüfte Messwandlerlasche

Im Anschlussbereich und optional als Messwandlerfeld verfügbar.

Effiziente Anordnung und Multifunktionalität

Die Führung der Hauptsammelschiene ermöglicht eine effiziente Verteilung der Verlustwärme des Leistungsschalters und der Lastschaltleisten.