ENERGIEERZEUGUNG FÜR DIE ALL ELECTRIC SOCIETY

Electrify your System

Profitieren Sie von der Energiewende. Stellen Sie sich zukunftssicher auf.

Electrify your System

Lösungen für die Energieerzeugung

Der Aus- und Umbau der Energieerzeugung wird in den nächsten Jahren erhebliche Kraftanstrengungen fordern. Der Weg von Kohle, Gas und Öl hin zu Strom aus regenerativen Quellen führt zu einem rasanten Ausbau vieler dezentraler Erzeugungsanlagen. Der reibungslose Betrieb ist systemrelevant, denn die dauerhafte Stromversorgung muss sichergestellt sein.

Eine Studie* aus Norwegen zeigt, dass der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2050 auf 83% der Stromerzeugung ansteigen wird. Das bedeutet konkret, dass PV-Anlagen um das 20-Fache und Windkraftanlagen um das 10-Fache wachsen.

Energy & Power Solutions von Rittal

Um die Abkehr von fossilen Energieträgern effizient zu gestalten, bietet Ihnen Rittal leistungsfähige und kostenoptimierte Systemlösungen für erneuerbare Energien. Standardisierte Komponenten in Modulbauweise erleichtern Ihnen die Planung und den Aufbau der Anlage. Das Portfolio umfasst

  • Schaltschränke
  • Stromverteilung
  • Klimalösungen
  • Automatisierungslösungen für den Steuerungs- und Schaltanlagenbau
  • Service

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • einfache Planung und schneller Aufbau dank Basislösungen im Baukastensystem – Sie starten nicht bei null, sondern profitieren von vorgedachten Lösungen
  • ausfallsicherer, langjähriger Betrieb durch wartungsarme Lösungen und hohe Schutzeigenschaften – ideal auch bei anspruchsvollen Standortbedingungen
  • globale Einsatzmöglichkeiten durch Einhaltung internationaler Normen und weltweiten Service
  • alles aus einer Hand – von einem kompetenten Partner mit langjährigen Erfahrungen und bewährten Lösungen

* „Energy Transition Outlook 2022“ des norwegischen Unternehmens DNV

Typische Lösungen für die Energieerzeugung

Schaltschränke

Outdoor

Oftmals müssen Schaltschränke draußen aufgestellt werden, um sie mit ebenfalls im Außenbereich befindlichen Maschinen und Anlagen zu koppeln. Damit gehen besondere Anforderungen einher, denn die Umgebung, das Wetter und...

Schaltschränke

Outdoor

Oftmals müssen Schaltschränke draußen aufgestellt werden, um sie mit ebenfalls im Außenbereich befindlichen Maschinen und Anlagen zu koppeln. Damit gehen besondere Anforderungen einher, denn die Umgebung, das Wetter und...

Klimatisierung

Outdoor-Klimatisierung

Funktion und Sicherheit unserer Schaltschrank-Klimatisierung Outdoor sind jederzeit verlässlich. Zusätzlich können auch Filterlüfter mit Stahlwasserhaube oder Blue e+ Outdoor Chiller eingesetzt und installiert werden.

IT-Schranksysteme

Netzwerk-/Serverschrank VX IT mit Sichttür, IP 55, mit 19"-Profilschienen standard

VX IT Netzwerk-/Serverschrank, geschlossen, für direkte schrankbezogene Klimatisierung. 19"-Innenausbau mit 19"-Profilschienen in der Ausführung standard in verschiedenen Abmessungsvarianten und Schutzart bis IP 55 verfügbar.

Stromverteilung

Sammelschienensysteme

RiLine Sammelschienensysteme für individuelle Schalt- und Steuerungsanlagen bis 2100 A. Komplettlösungen für AC- oder DC-Anwendungen.

Success Stories.