Österreichische Entwicklung

Ri4Power Kombifeld - das platzsparende und geprüfte System von Rittal

Der Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien führt zu erheblichen Veränderungen im Energietransport. Mit dem neuen Ri4Power Kombifeld bietet Rittal Österreich seinen Kunden eine effiziente Energieverteil- und Schaltanlage an. Die Anwendung ist platzsparend konzipiert, geprüft und erfüllt die Anforderungen des dringend erforderlichen Stromnetzausbaus optimal. Die Neuheit wurde vom Team der österreichischen Business Unit Energy & Power Solutions unter der Leitung von Christoph Unger entwickelt.

Vorteile des Ri4Power Kombifelds: 

  • Einzigartiger Begleiter für den Übergang zu erneuerbarer Energie,
  • optimiert den Stromnetzausbau,
  • spart Platz und ist unabhängig geprüft, 
  • neutrale und kostensparende Applikation.

Basis und Besonderheit

Das Kombifeld basiert auf dem Rittal VX25 Ri4Power Schalt- und Energieverteilanlagensystem mit einer Hauptsammelschiene von 4 x 50 x 10 mm und einem Schienenabstand von 185 mm. Die Besonderheit des Systems ist die Kombination eines Leistungsschalters mit mehreren NH-Sicherungslasttrennschaltern in einem einzigen Schrank.

Geprüfte Sicherheit

Die erforderlichen Prüfungen gemäß ÖVE-IEC-61439 Teil 1 und Teil 2 wurden erfolgreich in einem unabhängigen Prüflabor (AIT-Austrian Institute of Technology) durchgeführt.

Kabelanschluss ACB-Feld und Kabelabgänge

Die Einspeisung des Kombifeldes erfolgt von oben über das mittig platzierte ACB-Feld. Diese konstruktive, sichere Lösung bietet ausreichend Platz für die Trafozuleitung. Die Anordnung der NH-Sicherungslasttrennschalterleisten im unteren Schrankbereich gewährleistet genügend Raum für den Kabelanschluss. Die kurzen Kabelanschlusswege sind zusätzlich durch Anschlussraum-Abdeckungen bei langen Kabelschuhen und Presshülsen vor Berührung geschützt.

Effiziente Anordnung und Multifunktionalität

Die Führung der Hauptsammelschiene ermöglicht eine effiziente Verteilung der Verlustwärme des Leistungsschalters und der Lastschalt-Trennleisten. Die N-Leiter-Sammelschiene ist im unteren Rückbereich des Feldes positioniert. Der N-Leiter wird durch direkte Verschraubung des Schienenhalters mit dem Rahmenprofil befestigt, was eine einheitliche Anordnung der Schienen in den nebenliegenden Abgangsfeldern gewährleistet. Durch die effiziente Anordnung ist die Schaltanlage mit einem Bemessungsstrom von 2370 A geprüft und mit passiver Lüftung ausgeführt. Die Kurzschlussfestigkeit liegt bei 50 kA/1s bzw. 110 kA. 

PE-Schiene und N-Leiter

Die PE-Schiene wird durch direkte Verschraubung mit dem Rahmenprofil verbunden, wodurch in allen Feldern eine einheitliche Anordnung der Schienen gewährleistet wird. Der N-Leiter wird vom oberen Einspeisepunkt des Feldes zur N-Leiterschiene in den unteren Verteilbereich geführt.

Technische Daten

  • Bemessungsspannung 400 VAC und NEU 800 V AC
  • Bemessungsstrom 2370 A (IP2X); 50 Hz
  • passiv belüftet
  • Bemessungskurzeitstromfestigkeit 50 kA/1s
  • Bemessungsstoßstromfestigkeit 110 kA
  • Prüfung mit Leistungsschalter Siemens und Schneider,
  • Lastschaltleisten NH00/NH3 Rittal und Jean Müller
  • Kombifeld 3 x Rittal VX25 600 x 600 x 2000 (B x T x H in mm)