Immer mehr Speditionen machen sich unabhängig vom Stromnetz. Aus gutem Grund: Einerseits steigen die Strompreise weiter, andererseits kosten Stromausfälle viel Geld. Eigenen Strom zu erzeugen und zu speichern, ist da nicht nur naheliegend und klimafreundlich, sondern auch wirtschaftlich. Technische Voraussetzung sind allerdings leistungsfähige Batteriespeichersysteme, wie sie das Unternehmen TESVOLT mit Rittal VX25 Gehäusetechnik anbietet.
Die Spedition Lutter in Bönen, Nordrhein-Westfalen, ist dank Solaranlage und Stromspeicher nahezu komplett energieautark. Zwölf Elektrogabelstapler und vier Elektrokräne hat die Spedition Lutter aktuell. Würden diese aus dem öffentlichen Stromnetz geladen, wäre das teuer wegen aufgrund der Stromlastspitzen während des Ladevorgangs. Die müsste der Energieversorger vorhalten und ließe sich diese entsprechend hoch bezahlen.
Eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 80 Kilowatt Peak auf dem Dach deckt zusammen mit einem Batteriespeicher mit einer Kapazität von 50 Kilowattstunden fast den gesamten Strombedarf des Unternehmens ab. Bereits innerhalb von acht Jahren wird sich die Anlage inklusive Batteriespeicher amortisiert haben.
Batteriespeicher macht unabhängig
Die Spedition hat eine Solaranlage in Ost-West-Richtung auf dem Firmengebäude aufgeständert. So erhält das Unternehmen über den Tag verteilt eine möglichst gleichmäßige Solarstromernte. Der Lithium-Stromspeicher von TESVOLT, der in einem VX25 Schranksystem von Rittal eingebaut ist, speichert überschüssige Sonnenenergie vom Dach und versorgt in den Nacht- und frühen Morgenstunden die Server und EDV der Spedition sowie die Lkw-Werkstatt und zwei Lkw-Waschanlagen mit sauberem Strom.
Rittal hat das Gehäuse optimal an unsere Bedürfnisse angepasst und liefert uns seit Jahren sehr hochwertige, robuste Speicherschränke.