Direkte Montage am Schrankprofil oder an Flächen

Rittal Verdrahtungskanäle

Die Rittal Verdrahtungskanäle wurden unter Berücksichtigung aller produktrelevanten Anforderungen konzipiert und entwickelt.

Unsere Verdrahtungskanäle zeichnen sich durch eine besonders hohe Verarbeitungsqualität und praxisgerechte Details aus. Der Deckel sitzt optimal und lässt sich dennoch leicht montieren und demontieren – ideal für eine schnelle und unkomplizierte Installation. Integrierte Sollbruchstellen an den Stegen und am Kanalboden ermöglichen eine flexible Anpassung vor Ort. Bei Bedarf können Trennstege eingesetzt werden, um eine strukturierte Kabelführung zu gewährleisten.

Die Bodenlochung entspricht der DIN-Norm und bietet ein einheitliches Stanzbild über alle Längen hinweg. Standardmäßig liefern wir die Kanäle in Grau (RAL 7030), Ausnahme die Verdrahtungskanäle Safety blau. Die Lieferlänge beträgt 2 Meter inklusive Deckel; Fixlängen sind auf Anfrage erhältlich. Alle Abmessungen sind auch ohne Stanzungen verfügbar.

Unsere Produkte sind geprüft und zertifiziert nach CE, VDE, UL und Bureau Veritas – für maximale Sicherheit und internationale Einsatzfähigkeit.

Argumente, die überzeugen

Produktübersicht

Verdrahtungskanal Standard selbstklebend

  • Deckelkontur 90°
  • Drahtrückhaltenasen ab der Bauhöhe 60 mm
  • Farbe: grau, RAL 7030
  • Material: Hart-PVC bleifrei, schwer entflammbar, entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend,
    temperaturbeständig -20° C bis +60° C
  • passender Deckel erhältlich
  • Artikelnummern, Dimensionen etc. entnehmen Sie bitte dem Flyer

     

Verdrahtungskanal halogenfrei

  • Deckelkontur 90°
  • Drahtrückhaltenasen ab der Bauhöhe 60 mm
  • Farbe: grau, RAL 7030
  • Material: halogenfreier Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815, temperaturbeständig -25° C bis + 90° C
  • passender Deckel erhältlich
  • Artikelnummern, Dimensionen etc. entnehmen Sie bitte dem Flyer

     

Verdrahtungskanal Safety blau

  • nach DIN EN 50085 für die Verwendung im eigensicheren Bereich
  • Drahtrückhaltenasen ab der Bauhöhe 60 mm
  • Farbe: blau, RAL 5015
  • Material: Hart-PVC bleifrei, schwer entflammbar,
  • entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend, temperaturbeständig -20° C bis +60° C
  • Artikelnummern, Dimensionen etc. entnehmen Sie bitte dem Flyer

 

Verdrahtungskanal DIN halogenfrei

  • Drahtrückhaltenasen ab der Bauhöhe 75 mm
  • Farbe: grau, RAL 7030
  • Material: halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815, temperaturbeständig -25° C bis + 90° C
  • passender Deckel erhältlich
  • Artikelnummern, Dimensionen etc. entnehmen Sie bitte dem Flyer

     

Spiralschläuche halogenfrei

Artikelnummer, Dimensionen etc. entnehmen Sie bitte dem Flyer

 

Zubehör

Als Zubehör sind Setzwerkzeug, Spreiznieten, Universal Draht- und Trennsteighalter sowie ein Drahthalter Standard erhältlich.

Mehr Infos entnehmen Sie bitte dem Flyer.