Kosten- und Ressourceneinsparung

Effizienzanalysen

Rittal bietet Ihnen mehr als effiziente Produkte. Gemeinsam decken wir verdeckte Potentiale auf und machen sie nutzbar. Das Ziel: Sie reduzieren Kosten entlang Ihrer gesamten Wertschöpfungskette und schonen Ressourcen. Nutzen Sie deshalb für Wirtschaftlichkeitsberechnungen unsere Effizienz- & Service-Checks.

Effizienz-Check Schaltschrankkühlgeräte

Sorgen Sie durch regelmäßige Überprüfung Ihrer Rittal Komponenten dafür, dass zum Beispiel bei allen Lüftern und Kühlgeräten die Leistung ganz oben und der Verbrauch möglichst niedrig bleibt.

Beim Effizienzcheck erstellen wir für Sie eine persönlichen Effizienz-Analyse anhand Ihrer bereitgestellten Geräteinformationen und deren Betriebsparametern. Darauf aufbauend ermitteln wir mögliche Einsparpozenziale und Amortisastionszeiten und stellen Ihnen Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Effizienz bereit. 

Ihr Nutzen

  • Analyse der installierten Geräte hinsichtlich ihrer aktuellen Leistungsfähigkeit
  • Darstellung von Energiekosten und möglichen Einsparungen
  • Konkrete Ansätze zur Energieeinsparung für Energieaudits nach DIN EN 16247-1

Die Analyse ist nur im Rahmen von Industrieanwendungen und Kompressorbetriebenen Schaltschrankkühlgeräten möglich.

Service-Check* Schaltschrankkühlgeräte

Beim Service-Check erfasst ein Techniker vor Ort die Daten und den Zustand Ihrer Geräte. Es erfolgt eine Sichtprüfung der Kühlgeräte, eine Beurteilung des Allgemein- und Wartungszustandes der Geräte sowie die Erstellung der detaillierten Übersicht über die Geräte inkl. Statusbericht. Sie erhalten anschließend eine Effizienz-Kalkulation mit potenziellen Einspareffekten und Amortisationsdauer. Darauf aufbauend erarbeiten wir Ihnen Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Effizienz und Maschinenverfügbarkeit.

​​​​​​​Ihr Nutzen

  • Analyse der installierten Geräte hinsichtlich der aktuellen Performance
  • Darstellung von Energiekosten und möglichenEinsparungen
  • Aufzeigen von Maßnahmen zur Reduktion von ungeplanten Produktionsausfällen und damit verbundenen Kosten
  • Konkrete Ansätze zur Energieeinsparungen für Energieaudits nach DIN EN 16247-1

Die Analyse ist nur im Rahmen von Industrieanwendungen und Kompressorbetriebenen Schaltschrankkühlgeräten möglich. 

*inklusive Effizienz-Check

IT-Check mit optionaler CFD-Analyse

Einen wesentlichen Anteil des Energiebedarfs bei IT-Systemen und Rechenzentren stellt die Klimatisierung dar. Gerade hier rechnet sich die Optimierung kältetechnischer Anlagen. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gibt Aufschluss über Ihren Return-On-Invest. Lassen Sie lhre OT- und IT-Infrastruktur regelmäßig von uns auf Herz und Nieren prüfen. Das verbessert die Performance und sorgt für das frühzeitige Erkennen von Risiken.

Machen Sie den IT-Check!

Mit geringem Zeitaufwand gewinnen unsere IT-Spezialisten im Rahmen eines IT-Quick-Checks einen ersten Überblick über Ihre IT-Infrastruktur und prüfen den Modernisierungsbedarf. Sprechen Sie unsere Techniker bei Ihrem nächsten Termin einfach auf den IT-Check an. Sie werden gerne mit einer ersten Bestandsaufnahme und Beratung zum Status Ihrer Anlage unterstützt.

Auf Basis dieser Erkenntnisse vereinbaren wir einen Folgetermin, in dem unsere IT-Spezialisten alle Details der Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort dokumentieren. Zur Sicherstellung der Effizienz und Sicherheit Ihrer IT-Lösung erfolgt die professionelle Dokumentation aller Details – vom Wartungszustand inkl. Undichtigkeiten kältetechnischer Anlagen über Obsoleszenz-Risiken bis hin zur Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Richtlinien und Normen.

Als Ergebnis erhalten Sie eine Bewertung mit individuellen Optimierungs- und Modernisierungsmöglichkeiten inkl. identifizierter Kostentreiber, möglichen Einsparpotentialen sowie Risikominimierung durch den optionalen vorausschauenden Austausch von Verschleißteilen. Für Ihre Budgetplanung erhalten Sie ebenfalls ein detailliertes Angebot zur Umsetzung aller festgestellten Maßnahmen.

Computational Fluid Dynamics (CFD) ist eine numerische Berechnungsmethode, die für die Auslegung und Optimierung der Kühlung von Rechenzentren einzigartige Analysemöglichkeiten bietet. CFD ermöglicht die digitale Strömungs- / und Temperatursimulationen in Rechenzentren und beschleunigt dadurch die Entscheidungsfindung für eine Klimatisierungslösung.

Die CFD-Analyse wird für den IT-Check Ihres Rechenzentrums eingesetzt, um die Kosten zu reduzieren, die Verfügbarkeit, Kapazität und Effizienz kontinuierlich zu verbessern, sowie die Ausfallrisiken zu minimieren.

Interessiert, die aktuelle Effizienz Ihres Rechenzentrums oder ​Ihrer Schaltschrankklimatisierung zu erfahren? Dann senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage an service@rittal.at oder Sie kontaktieren uns unter +43 (0) 599 40 7500.