Durch kontinuierliche Überwachung der Leistung kann ein Ausfall oder eine Störung von IT-Systemen rechtzeitig erkannt und abgewendet werden.
Maximieren Sie Ihre Prozessabläufe über die gesamte Lebensdauer
Ein störungsfreier Betrieb von Produktionsstraßen ist stark von der Wärmebelastung der einzelnen elektronischen Bauteile abhängig. Eine Temperaturerhöhung von
ca. 10 K (Kelvin) bewirkt eine Halbierung der Lebensdauer dieser Bauteile sowie eine Verdopplung ihrer Ausfallraten.
Unser Angebot:
- Sichtung und Beurteilung des Allgemeinzustands
- Grundreinigung der systemkritischen Anlagen
- Messung und Dokumentation systemseitiger Anlagenparameter
- Überprüfung des Gesamtsystems
Ihr Nutzen:
- 24/7-Verfügbarkeit Ihrer IT-Infrastruktur an 365 Tagen im Jahr
- Gesteigerter Werterhalt Ihres Rechenzentrums
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften nach DIN 31051
- Weniger Kosten durch bis zu 30 % mehr Effizienz
Unser Angebot: Sichtprüfung des Systems und der eingebauten Produkte und Lösungen nach DIN 31051
Ihr Nutzen: Schneller, zuverlässiger Überblick über den Status quo Ihres IT-Rechenzentrums
Dichtigkeitsprüfung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
Mit Inkrafttreten der F-Gase-Verordnung Nr. 517/2014 sind Betreiber von kältetechnischen Anlagen, ab einer bestimmten Menge Kältemittel, zu regelmäßigen Dichtigkeitsprüfungen verpflichtet. Diese Dichtigkeitsprüfung muss durch einen qualifizierten und zertifizierten Techniker erfolgen.
Als zertifizierter Service Anbieter erfüllt Rittal alle rechtlichen Anforderungen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen fachgerecht im Rahmen einmaliger Wartungen oder als Bestandteil Ihres Service-Vertrages durchzuführen.
Wichtig für Sie als Betreiber: Ab dem 1. Januar 2020 ist das Nachfüllen von betroffenen Kältemitteln im Servicefall untersagt. Lassen Sie sich schon jetzt darüber beraten welche Möglichkeiten Sie haben, um solchen Fällen vorzubeugen: per Mail an service@rittal.at oder unter +43 (0)5 99 40 7500.