Unser hochmoderner Rittal Cooling Bus tourt ab Ende März für vier Wochen quer durch Österreich. Im Zentrum der Roadshow stehen dabei die Nachhaltigkeit als einer der großen Treiber für die nächsten Jahre sowie der gleichzeitig steigende Energiebedarf und die damit verbundenen hohen Energiekosten. Vereinbaren Sie gleich Ihren persönlichen Termin und wir kommen mit unserem Cooling Bus direkt zu Ihnen!
Was erwartet Sie? An Bord des vollbepackten Rittal Cooling Roadshow-Busses finden sich die extrem energieeffizienten Blue e+ Geräte in den Leistungsklassen von 300 bis 5.800 W, in den Ausführungen Stahlblech, Edelstahl und Outdoor. Und selbstverständlich fährt auch die jüngste Rittal-Neuheit Blue e+ S mit – sie ist die Erweiterung der Kühlgeräteserie in den kleinen Leistungsklassen 0,3 bis 1 kW. Auf der Basis der bewährten Blue e+ Technologie wurden die Geräte weiter optimiert – im neuen Design und mit weiteren smarten Funktionen. Und durch den Einsatz eines neuen umweltfreundlicheren Kältemittels (R-513A) ist es auch noch nachhaltiger und verringert das Global Warming Potential (GWP) um 56 Prozent.
Mit seiner energieeffizienten Kühlgeräteserie hilft Rittal, den CO₂-Fußabdruck signifikant zu senken und die Nachhaltigkeit auf allen Ebenen zu optimieren. Denn Blue e+ ist eine Technologie für alle Anwendungen – einsetzbar in allen Branchen und Umgebungen. Für jeden Bedarf, jede Leistungsklasse und jede Anwendung stehen nachhaltige und energieeffiziente Lösungen zur Verfügung.
Technische Beratung vor Ort – los geht’s im März 2023
Der Rittal Roadshow-Bus kommt auf Bestellung direkt zu den Kunden – begleitet vom technischen Rittal-Außendienst, der gerne eine ausführliche Beratung zur Kühlgeräteserie vor Ort macht. Start der Roadshow ist am 27. März über folgende Route:
KW 13: Tirol, Vorarlberg, Salzburg
KW 14: Oberösterreich, Niederösterreich
KW 15: Niederösterreich, Wien
KW 16: Steiermark, Kärnten
Die Anmeldung zu einem jeweils gewünschten Termin bitte an folgende Mail-Adresse richten: events@rittal.at