Vielseitig im Einsatz: 5 typische Anwendungen für Kunststoffschaltschränke

Juli 27 2026

Kunststoffschaltschränke, Autor Peter Hoffmann

Schaltschränke sind aus modernen Industrieanwendungen nicht mehr wegzudenken. Sie schützen empfindliche Elektronik- und Steuerungskomponenten zuverlässig vor äußeren Einflüssen und tragen gleichzeitig dazu bei, Personen vor möglichen Gefahren im Umgang mit elektrischem Strom zu schützen.

Kunststoffschaltschränke gewinnen zunehmend an Bedeutung, bieten sie gegenüber Metallgehäusen doch zahlreiche Vorteile: Je nach Kunststoff-Material sind sie korrosionsbeständig, leicht, elektrisch isolierend und flexibel einsetzbar.

Rittal bietet als weltweit führender Anbieter von Schaltschranksystemen innovative Kunststoffgehäuse, die speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen entwickelt wurden.

Wo Kunststoffschaltschränke in der Industrie zum Einsatz kommen

Schaltschränke aus Kunststoff werden in modernen Industrieumgebungen immer beliebter. Die Rittal Kunststoff-Schaltschränke der Serie AX stehen für maximale Vereinfachung, Schnelligkeit und Gestaltungsfreiheit und erfüllen zudem höchste Anforderung an Sicherheit und Robustheit. Zu den typischen Einsatzgebieten gehören: 

Die extrem rauen Umgebungen in der maritimen Industrie verlangen besonders dem Material und der Oberfläche eines Gehäuses viel ab. Kunststoffschaltschränke aus speziellen Werkstoffen, etwa glasfaserverstärktem Polyester, oder mit widerstandsfähigen Beschichtungen bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Salzwasser und salzhaltiger Luft.

Aggressive Dämpfe und andere belastende Einflüsse können Materialien langfristig beeinträchtigen. Kunststoffschaltschränke bieten bei entsprechender Materialauswahl einen zuverlässigen Schutz und überzeugen zudem durch ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Wind sowie UV-Strahlung.

Ob in der Bahntechnik oder an Flughäfen: Durch sein robustes Material und die stabile Konstruktion halten Kunststoffschaltschränke aggressiven Umgebungen, Witterungseinflüssen sowie Sog- und Druckbelastungen stand. Außerdem bieten sie Schutz vor Beschädigungen durch umherfliegende Partikel von Flugzeugen, wie z. B. Reifenabrieb.

Im Einsatzbereich von Photovoltaik-Anlagen sind Schaltschränke aus Kunststoff ideal, da sie witterungs- und UV-beständig sind und somit dauerhaft im Außenbereich eingesetzt werden können. Da sie korrosionsfrei sind und sich einfach montieren lassen, eignen sie sich ideal für unterschiedliche Anwendungen. Die integrierte Schutzisolierung sorgt zudem für ein hohes Maß an elektrischer Sicherheit. Darüber hinaus ermöglichen Kunststoffschaltschränke die flexible Integration verschiedenster Komponenten und schützen diese zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit.

Ex-Gehäuse aus Kunststoff sind besonders korrosionsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen wie Offshore-Plattformen oder Raffinerien. Zudem erfüllen sie alle relevanten Explosionsschutz-Zertifizierungen wie ATEX, IEC Ex und UL HazLoc und lassen sich flexibel anpassen – was eine perfekte Voraussetzung für anspruchsvolle Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie bedeutet.

Materialvorteile: Warum sind Kunststoffschaltschränke so robust und langlebig?

Die Materialeigenschaften von Kunststoffschaltschränken leisten einen wesentlichen Beitrag zu ihrer hohen Widerstandsfähigkeit und langen Lebensdauer. Qualitativ hochwertige Kunststoffe zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen, UV-Strahlung und starken Temperaturschwankungen aus. Dadurch bleiben die Schaltschränke auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen dauerhaft formstabil und zuverlässig in ihrer Funktion.

KriteriumKunststoff-Schaltschrank
KorrosionsbeständigkeitSehr hoch - Reagiert nicht mit Wasser, Säuren oder Laugen und ist daher ideal für feuchte oder aggressive Umgebungen 
GewichtLeicht
Elektrische Isolation Sehr gut - nicht leitend 
UV-Beständigkeit 

Gut 

Eine bessere Beständigkeit kann mit entsprechenden Outdoor-Lacken erzielt werden. 

KostenGünstiger bei kleinen bis mittleren Anwendungen 
Typische Einsatzbereiche Außenbereiche, Feuchtbereiche, chemische Industrie, Wasserwerke 

Flexibel im Einsatz: Anpassungsfähigkeit von Kunststoffschaltschränken an verschiedenste Umgebungen

Kunststoffschaltschränke bieten in zahlreichen Anwendungen ein besonders hohes Maß an Schutz und eignen sich daher hervorragend für industrielle Anlagen, Feuchträume sowie den Einsatz im Freien. Durch ihre vielseitigen Eigenschaften lassen sie sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen und Betriebsbedingungen anpassen. Selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen überzeugen sie durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Dadurch tragen Kunststoffschaltschränke zu einer hohen Betriebssicherheit bei und unterstützen die langfristige Verfügbarkeit technischer Anlagen.

Entscheidender Vorteil für den Betrieb: Korrosionsbeständigkeit 

Kunststoffschaltschränke bieten langlebigen Schutz in rauen Industrieumgebungen – selbst bei Feuchtigkeit, Chemikalien oder Staub. Ihre hohe Korrosionsresistenz reduziert den Wartungsaufwand, verhindert Materialverschleiß und minimiert Ausfallzeiten. Das erhöht die Betriebssicherheit und reduziert langfristig die Kosten.

Dank der elektrochemischen Beständigkeit sind Kunststoffgehäuse ideal für aggressive Umgebungen – zusätzliche Schutzmaßnahmen sind nicht nötig. Sie erhöhen die Anlagenverfügbarkeit, sichern Investitionen und unterstützen nachhaltige Produktionsziele. Ihre Robustheit verschafft Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit

Moderne Kunststoffe ermöglichen nicht nur eine ressourcenschonende Fertigung, sondern bieten häufig auch gute Voraussetzungen für das Recycling. Dadurch lässt sich der ökologische Fußabdruck über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg reduzieren.

Rittal legt großen Wert darauf, seine Produkte unter Berücksichtigung hoher Umweltstandards herzustellen. Zertifizierungen sowie die laufende Optimierung des Product Carbon Footprint verdeutlichen das konsequente Engagement des Unternehmens für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Ein weiterer Vorteil: Die Produktion von Kunststoffgehäusen ist in der Regel weniger energieintensiv als die von Metallgehäusen. Laut einer Studie des National Institute of Standards and Technology (NIST) verursacht die Herstellung von Kunststoffen im Durchschnitt weniger CO2-Emissionen pro Kilogramm als die Gewinnung und Verarbeitung von Metallen. Das stellt einen entscheidenden Vorteil für Unternehmen, die Nachhaltigkeit als festen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie verankert haben, dar.

Kosten-Nutzen-Analyse von Kunststoffschaltschränken

Die wirtschaftlichen Vorteile von Kunststoffschaltschränken ergeben sich aus der Kombination von Effizienz, Langlebigkeit und geringeren Betriebskosten. Durch ihr vergleichsweise niedriges Gewicht lassen sich Transport und Installation einfacher gestalten, wodurch sich Montagezeiten verkürzen und der Personalaufwand reduzieren kann. 

Darüber hinaus zeichnen sich die verwendeten Materialien durch eine hohe Widerstandsfähigkeit und einen geringen Wartungsbedarf aus. Das trägt dazu bei, Stillstandszeiten zu minimieren und die Verfügbarkeit von Anlagen langfristig zu erhöhen.

Kunststoffschaltschränke punkten außerdem mit ihrer hohen Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen, was teure Reparaturen oder Ersatzinvestitionen verhindert. Im Vergleich zu klassischen Metallgehäusen ergibt sich dadurch ein überdurchschnittliches Einsparpotenzial während des gesamten Lebenszyklus.

Rittal ist Ihr Partner für Kunststoffschaltschränke

Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt Rittal hochwertige Kunststoffgehäuse, die überzeugen:

  • Zertifizierte Qualität (z. B. UL, CE, ATEX, RoHS)
  • Flexiblen Innenausbau
  • Nachhaltige Produktion (z. B. recyclingfähige Materialien, energieeffiziente Fertigung)
  • Globale Verfügbarkeit und lokale Beratung 

Die Kombination aus Hardware, Software und Services schafft die Grundlage für passgenaue Lösungen in unterschiedlichsten Branchen. Von der Planung über den laufenden Betrieb bis hin zum After-Sales-Service profitieren Unternehmen von einem ganzheitlichen Ansatz, der auf ihre individuellen Anforderungen abgestimmt ist.

Fazit: Kunststoffschaltschränke – eine durchdachte Lösung für mehr Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Kunststoffschaltschränke vereinen eine Vielzahl von Eigenschaften, die sie zu einer zukunftsorientierten Lösung für moderne Industrie- und Infrastrukturanwendungen machen. Ihre hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion, die flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen sowie die einfache Integration moderner Technologien tragen wesentlich zu einer zuverlässigen und effizienten Betriebsführung bei.

Dank ihres geringen Gewichts lassen sich Transport, Montage und Wartung wirtschaftlich gestalten. Gleichzeitig unterstützt die lange Lebensdauer der eingesetzten Materialien nachhaltige Betriebs- und Produktionskonzepte. Unternehmen profitieren dadurch von einer Lösung, die Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sinnvoll miteinander verbindet – und damit einen echten Mehrwert im täglichen Betrieb und klaren Wettbewerbsvorteil schafft.

FAQ

1. Was sind die Vorteile von Kunststoffschaltschränken gegenüber Gehäusen aus Metall?
Kunststoffschaltschränke sind korrosionsbeständig, leicht, elektrisch isolierend und flexibel einsetzbar. Sie eignen sich besonders für aggressive Umgebungen und Außenbereiche.

2. In welchen Branchen werden Kunststoffschaltschränke eingesetzt?
Typische Einsatzbereiche sind beispielsweise maritime Industrie, Abwassermanagement, Verkehrsinfrastruktur, Photovoltaik-Anlagen sowie Öl- und Gasindustrie.

3. Sind Kunststoffschaltschränke für den Außeneinsatz geeignet?
Ja, sie sind witterungs- und UV-beständig und bieten optimalen Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und aggressiven Chemikalien – sie sind damit ideal für Außenbereiche.

4. Erfüllen Kunststoffschaltschränke Sicherheits- und Normanforderungen?
Ja, sie erfüllen relevante Zertifizierungen wie UL, CE, ATEX, IEC Ex und UL HazLoc für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

5. Welche wirtschaftlichen Vorteile bieten Kunststoffschaltschränke?
Sie sind leicht, reduzieren Montage- und Transportkosten, sind wartungsarm und bieten eine lange Lebensdauer, was zu gesenkten Betriebskosten führt.

6. Sind Kunststoffschaltschränke nachhaltig?
Ja, moderne Kunststoffe sind oft recyclebar und ihre Herstellung verursacht weniger CO₂-Emissionen als Metallgehäuse.

Ing. Peter Hoffmann, MBA
Produktmanager Mechanik, Klimatisierung & RAS bei Rittal GmbH

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Industrie und im Produktmanagement unterstützt Peter Hoffmann die Kunden von Rittal und treibt zugleich die digitale Transformation sowie die Automatisierung im Schaltschrankbau aktiv voran.

Weitere Blogbeiträge

10.08.2026

Hygienic Design Schaltschränke für Food und Beverage

Hygienic Design Schaltschränke von Rittal erfüllen höchste Hygieneanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Erfahren Sie, wie durchdachte Konstruktion und hochwertige Materialien für Sicherheit und einfache Reinigung sorgen.

27.07.2026

Aufbau, Funktion und Einsatz von Schaltschränken

Schaltschränke sind zentrale Elemente der Industrie. Sie schützen Elektronik vor äußeren Einflüssen, ermöglichen eine strukturierte Installation und sichern die effiziente Steuerung sowie Automatisierung technischer Prozesse.

27.07.2026

Schaltschrankkühlung im Einklang mit der F-Gase-Verordnung

Strengere F‑Gase-Regeln verändern die Schaltschrankkühlung. Erfahren Sie, welche Anforderungen jetzt wichtig sind und wie Sie frühzeitig auf alternative Kältemittel umstellen.