Automobilindustrie BMW Die BMW AG setzt einen großen Teil des Rittal Standardportfolios ein. Darüber hinaus wurden zusätzliche Konfigurationen spezifiziert und freigegeben. BMW Anreih-Schranksystem VX25 BMW AG Konzernstandard Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. CE Einspeiseschränke mit 200 mm hohem Sockel, für Technologie Karosseriebau TKB. Zum Produkt BMW Anreih-Schranksystem VX25 BMW AG Konzernstandard Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. VX25 Schaltschränke mit 200 mm hohem Sockel, für Technologie Montage TMO. Zum Produkt BMW Kompakt-Schaltschrank AX BMW AG Konzernstandard Gültig in allen Komponenten- und PKW-Werken der BMW AG. Unterschrank als 24 V- bzw. 400 V-Verteiler, Abmessungen 800 x 900 x 400 mm, zzgl. 200 mm Sockel, für Technologie Karosseriebau TKB. Zum Produkt