IT-Monitoring

CMC III Überwachungssystem

Eine Lösung für jede Aufgabe: CMC III für zuverlässiges IT-Management
Computer Multi Control (CMC) ist ein Alarmsystem für Netzwerk- und Serverschränke, Schaltschränke, Container und Räume.

Was bietet CMC III:

  • Das Monitoringsystem überwacht Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Zugang, Rauch, Energie und viele weitere physikalische Umgebungsparameter.
  • Die Verkabelung ist einfach und schnell durch Bustopologie.
  • Das System ist modular aufgebaut und kann flexibel angepasst werden, wenn sich die Überwachungsanforderungen ändern.
  • Monitoring über das Netzwerk und Automatisieren von Sicherheitsprozessen ergeben den Anwendernutzen mit hohem Einsparungseffekt.

Zwei Varianten:

Um eine Vielfalt der möglichen Anwendungen in den Bereichen der IT und der Industrie abdecken zu können, gibt es das Überwachungssystem CMC III in zwei Varianten. Der Selektor führt schnell und unkompliziert zu den richtigen Produkten:

Die kompakte Überwachungslösung für Anwendungen in der Industrie und der Gebäudeüberwachung oder für kleine Aufgaben in der IT mit bis zu 4 zusätzlichen CAN-Bus Überwachungselementen.

Download Artikelliste

Die leistungsfähige und modular ausbaufähige Überwachungslösung für anspruchsvolle IT- und Industrie-Umgebungen mit der Möglichkeit bis zu 32 zusätzliche Überwachungselemente anzuschließen.
Download Artikelliste

Der CMC III-Konfigurator kann für die Zusammenstellung von benötigten Überwachungs-Komponenten verwendet werden. Es werden automatisch alle benötigten Zubehörkomponenten ausgewählt.

Der Selektor führt Sie Schritt für Schritt z.B. durch die folgenden Fragen:

  • Welche Komponenten sollen im Schrank überwacht werden (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Digitaler Eingang, Rauch, Bewegung, Vandalismus, Leckage, Luftstrom, Differenzdruck, Analoger Eingang „4-20 mA“, Spannungswächter 48 V DC, S0-Bus, Wiegand-Schnittstelle)
  • Mit welchen Systemen soll die Überwachung ausgeführt sein?
  • Wie soll das CMC III System versorgt werden (Primäre Spannungsversorgung, Anschlusskabel, Redundanz)
  • Soll ein zweiter Alarmweg eingerichtet werden?
  • Wie soll das CMC III System im Schrank eingebaut werden?
  • Welche Längen sollen die Kabel haben?

Am Ende des Selektiervorgangs erhalten Sie eine Stückliste aller benötigten Produkte inkl. Artikelnummern zum Abspeichern.
CMC III Selektor Download

Ihr Nutzen bei allen Ausführungen:

  • Besserer Überblick über Ihre IT-Infrastruktur
  • Gesteigerte Sicherheit, Automatische Prozesse
  • Hohe Kosteneffizienz, Enorme Energieeinsparung
  • Einfache Projektierung, Schnelle Installation
  • Flexible und individuelle Lösungen mit Serienprodukten von Rittal
  • Hoher Qualitätsstandard durch aufeinander abgestimmte Serienprodukte

Sie suchen etwas anderes?

IT-Infrastruktur

IT-Infrastruktur

Zukunftsorientierte Lösungen für IT-Infrastruktur sind effizient, sicher und skalierbar. Rittal liefert maßgeschneiderte Komplettlösungen vom Micro Data Center bis hin zum Rechenzentrum im Container.

Kontakt

Sie haben eine Frage oder wollen Ihren Ansprechpartner finden?

Nutzen Sie unsere verschiedenen Kontaktmöglichkeiten.