Mehr Chillen geht nicht.

Rittal Serien-Chiller sorgen durch ihre hohe Präzision für maximale Effizienz von Anlagen und bieten durch IoT Technologie einfachen Service und hohe Verfügbarkeit.

Effiziente Flüssigkeitskühlung

Effizient und präzise – Vorteile der Rittal Chiller

Die große Flexibilität, vor allem aber die Möglichkeit, über Wasser hohe Wärmelasten aus der Maschine und dem Schaltschrank abzuführen, machen den Einsatz von Flüssigkeitskühlung in vielen Anwendungen zu einer besonders effizienten Lösung.

Die Kühlung von Flüssigkeiten durch Chiller zählt in vielen industriellen Fertigungsprozessen zu den Grundvoraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb. So müssen Schaltschränke und insbesondere Werkzeugmaschinen für die präzise Bearbeitung von Metall über eine exakte Temperaturregelung verfügen.

Bis zu 70% Energiekosten-Einsparung durch Blue e+ Chiller

Mehr Chillen geht nicht.

Rittal Serien-Chiller sorgen durch ihre hohe Präzision für maximale Effizienz von Anlagen und bieten durch IoT Technologie einfachen Service und hohe Verfügbarkeit.

Damit überzeugen Rittal Chiller:

  • Einfache Benutzerführung
  • Bedarfsgerechte Klimatisierung
  • Nachhaltig und umweltfreundlich
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen
  • Maximale Flexibilität bei Montage und Aufstellung
  • Kompakte Bauweise
  • Weltweit einsetzbar
  • Intelligente Vernetzung